Bornier de carte CI, FRONT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1930645
1931741
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Surtension admissible
(kV)
Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

10.60 €

20 35 jours 32630-|-61.357.620.5|60.5|40.5|40.5|1.5324

15.08 €

20 30 jours 31400-40|10041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.752412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain
Type de bande Sans Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre
Connexion angle carte CI/conducteur 90° (verticalement vers le haut) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique