Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1034123
Référence pièce
|
---|
1034123 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 50 | 58 jours | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 3 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, SPTA, le numéro d'article est le suivant: 1034123.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1034123.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1034122 |
1034124 |
1034125 |
1034174 |
1702812 |
1704904 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 50 | 58 jours | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 2 | |||
15.31 € | 50 | 58 jours | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 4 | |||
19.13 € | 50 | 58 jours | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 5 | |||
19.47 € | 50 | 58 jours | 42.23 | 1000 | -40|-40 | V0 | 8 | 1.7 | 4.1 | 15 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 5 | |||
10.38 € | 25 | Devis | 15.9 | 200 | -|- | — | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 9 | 24 | |||
5.62 € | 50 | Devis | 15.9 | 200 | -|- | — | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 9 | 13 |