Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1718621 |
1718634 |
1718647 |
1718650 |
1718663 |
1718676 |
1718689 |
1718702 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 100 | Devis | 4 | |||
2.34 € | 100 | Devis | 5 | |||
2.81 € | 100 | Devis | 6 | |||
3.27 € | 100 | Devis | 7 | |||
3.74 € | 50 | Devis | 8 | |||
4.21 € | 50 | Devis | 9 | |||
4.68 € | 50 | Devis | 10 | |||
5.61 € | 50 | Devis | 12 |
Loading...
Hauteur(mm) | 14.5 | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V2 |
Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 6 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Longueur de broche(mm) | 3.5 | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|1.5 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|0.75 |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de connexions électriques
Type
Propriétés optionnelles