Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1819231
Référence pièce
|
---|
1819231 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.21 € | 50 | 58 jours | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 5 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, SPTA, le numéro d'article est le suivant: 1819231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1819231.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1819079 |
1819082 |
1819095 |
1819244 |
1819257 |
1819260 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 150 | 65 jours | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 1 | |||
3.05 € | 100 | 7 jours | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 2 | |||
4.58 € | 50 | 7 jours | 38.6 | 1000 | -|- | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 3 | |||
18.25 € | 50 | 58 jours | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 6 | |||
21.29 € | 50 | 58 jours | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 7 | |||
24.33 € | 50 | 58 jours | 42.2 | 1000 | -40|100 | 8 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 8 |