Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1733486 |
1733664 |
1757536 |
1757549 |
1991697 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Température de service (°C) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 50 | 18 jours | 18.6 | -40|100 | 5 | 9 | |||
5.03 € | 50 | 18 jours | 18.8 | -|- | 5.08 | 11 | |||
6.40 € | 50 | 18 jours | 18.6 | -40|100 | 5 | 14 | |||
7.31 € | 50 | 18 jours | 18.6 | -40|100 | 5 | 16 | |||
10.96 € | 25 | 26 jours | 18.8 | -|- | 5.08 | 24 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 400 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 4 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Longueur de broche(mm) | 3.5 |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|2.5 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|1 |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 17.5 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Température de service(°C)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles