Bornier de carte CI, SPT-THR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1822312
1822325
1822338
1822341
1822354
1822367
1822370
1822383
1822396
1822406
1822419
1822422
1822435
1822448
1822451
1822464
1822477
1822480
1822493
1822503
1822516
1822529
1822532
1822545
1822558
1822561
1822574
1822587
1822590
1822600
1822613
1822626
1822639
1822642
1822655
1822668
1822671
1822684
1822697
1822707
1822710
1822723
1822736
1822749
1822752
1822765
1822778
1822781
1822794
1822804
1822817
1822820
1822833
1822846
1822859
1822862
1822875
1822888
1822891
1822901
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Surtension admissible
(kV)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur Nombre de connexions électriques

0.84 €

540 7 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)2

1.26 €

350 96 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)3

1.68 €

250 7 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)4

2.10 €

220 7 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)5

2.52 €

160 96 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)6

2.94 €

160 96 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)7

3.36 €

120 96 jours 16.21602.52.63.5Sans400|490° (verticalement vers le haut)8

3.78 €

120 96 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)9

4.20 €

90 96 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)10

4.62 €

90 96 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)11

5.04 €

90 7 jours 16.21602.52.63.5Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)12

0.84 €

510 96 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)2

1.26 €

350 96 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)3

1.68 €

250 96 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)4

2.10 €

190 96 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)5

2.52 €

160 28 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)6

2.94 €

120 29 jours 16.21602.52.63.81Sans10|3890° (verticalement vers le haut)7

3.36 €

120 96 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)8

3.78 €

90 29 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)9

4.20 €

90 96 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)10

4.62 €

90 29 jours 16.21602.52.63.81Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)11

5.04 €

60 29 jours 16.21602.52.63.81Sans1|Non90° (verticalement vers le haut)12

0.84 €

400 7 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)2

1.26 €

250 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)3

1.68 €

190 7 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)4

2.10 €

160 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)5

2.52 €

120 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)6

2.94 €

90 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)7

3.36 €

90 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)8

3.78 €

60 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)9

4.20 €

60 96 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)10

4.62 €

60 28 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)11

5.04 €

60 29 jours 16.232042.65Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)12

0.84 €

400 96 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)2

1.26 €

250 29 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)3

1.68 €

190 96 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)4

2.10 €

160 28 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)5

2.52 €

120 96 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)6

2.94 €

90 28 jours 16.232042.65.08Sans48|1090° (verticalement vers le haut)7

3.36 €

90 28 jours 16.232042.65.08SansNon|290° (verticalement vers le haut)8

3.78 €

60 96 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)9

4.20 €

60 29 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)10

4.62 €

60 29 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)11

5.04 €

60 29 jours 16.232042.65.08Sans0.2|1.590° (verticalement vers le haut)12

0.84 €

350 7 jours 10.31602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)2

1.26 €

240 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)3

1.68 €

170 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)4

2.10 €

150 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)5

2.52 €

110 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)6

2.94 €

110 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)7

3.36 €

80 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)8

3.78 €

60 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)9

4.20 €

60 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)10

4.62 €

60 29 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)11

5.04 €

60 96 jours 7.71602.52.63.5Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)12

0.84 €

350 96 jours 10.31602.52.63.81Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)2

1.26 €

220 96 jours 10.31602.52.63.81Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)3

1.68 €

170 28 jours 10.31602.52.63.81Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)4

2.10 €

130 96 jours 10.31602.52.63.81Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)5

2.52 €

110 96 jours 10.31602.52.63.81Sans0.2|1.50°/180° (horizontal)6

Loading...

Informations de base

Couleur de boîtier Noir Température de service(°C) -40|100 Type de fixation
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion THR
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.1 Matériau de la surface de connexion Étain Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Indice de protection (IP), monté
Matériau du corps isolant Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 13.5

Assistance technique