Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1822338
Référence pièce
|
---|
1822338 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Type de bande | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 250 | 7 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 4 |
Loading...
Couleur de boîtier | Noir | Température de service(°C) | -40|100 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion THR |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.1 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|1.5 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|1.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|1.5 | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | — | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 13.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, SPT-THR, le numéro d'article est le suivant: 1822338.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1822338.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Surtension admissible(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Type de bande
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1822312 |
1822325 |
1822341 |
1822354 |
1822367 |
1822370 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Type de bande | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 540 | 7 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 2 | |||
1.26 € | 350 | 96 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 3 | |||
2.10 € | 220 | 7 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 5 | |||
2.52 € | 160 | 96 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 6 | |||
2.94 € | 160 | 96 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 7 | |||
3.36 € | 120 | 96 jours | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Sans | 400|4 | 90° (verticalement vers le haut) | 8 |