Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1824174
Référence pièce
|
---|
1824174 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Type de bande | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Type de fixation pour carte CI | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 200 | 96 jours | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.5 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 61,8|Non | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 11 |
Loading...
Couleur de boîtier | Noir | Température de service(°C) | -40|100 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion SMD |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.1 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|1.5 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|1.5 | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | — |
Courant nominal ln(A) | 13.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, SPT-SMD, le numéro d'article est le suivant: 1824174.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1824174.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Surtension admissible(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Type de bande
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Type de fixation pour carte CI
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1824132 |
1824161 |
1824187 |
1824226 |
1824239 |
1824242 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Type de bande | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Type de fixation pour carte CI | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 200 | 96 jours | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.5 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 7 | |||
6.01 € | 200 | 96 jours | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.5 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 10 | |||
7.11 € | 200 | 47 jours | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.5 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 12 | |||
3.28 € | 200 | Devis | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.81 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 5 | |||
3.83 € | 200 | 96 jours | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.81 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 6 | |||
4.37 € | 200 | 49 jours | 13.6 | 160 | 2.5 | — | 3.81 | Gaine blister (pour SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 7 |