Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1991639
Référence pièce
|
---|
1991639 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Connecteur de conducteur | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 50 | 28 jours | — | 200 | -|- | — | 2.5 | III | Connexion à ressort | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 12 | 12 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de pollution | 2 | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, ZFKDSA, le numéro d'article est le suivant: 1991639.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1991639.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Catégorie de surtension
Connecteur de conducteur
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1703224 |
1705252 |
1706013 |
1991668 |
1993815 |
1994128 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Connecteur de conducteur | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 € | 50 | 96 jours | 17.7 | 400 | -|- | — | 4 | III | Connexion à ressort | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 45°/135° (incliné vers le bas) | 24 | 17 | |||
4.54 € | 50 | 7 jours | 17.1 | 160 | -40|100 | — | 2.5 | III | — | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 12 | 8 | |||
11.08 € | 20 | 23 jours | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | — | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 6 | 20 | |||
7.19 € | 30 | 51 jours | 17.7 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Connexion à ressort | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45°/135° (incliné vers le bas) | 16 | 19 | |||
10.95 € | 50 | 28 jours | — | 200 | -|- | — | 2.5 | III | Connexion à ressort | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 12 | 18 | |||
8.44 € | 50 | 28 jours | 16.25 | 400 | -|- | V0 | 4 | III | Connexion à ressort | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 45°/135° (incliné vers le bas) | 16 | 24 |