Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1703084 |
1703087 |
1703088 |
1703090 |
1703091 |
1703093 |
1703095 |
1703096 |
1792915 |
1792928 |
1792931 |
1792957 |
1792960 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 € | 250 | 7 jours | 630 | 6 | 7.5 | 3 | |||
2.04 € | 100 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 5 | |||
2.45 € | 100 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 6 | |||
2.86 € | 100 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 7 | |||
3.27 € | 100 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 8 | |||
3.67 € | 100 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 9 | |||
4.49 € | 50 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 11 | |||
4.90 € | 50 | 96 jours | 630 | 6 | 7.5 | 12 | |||
1.94 € | 100 | 89 jours | 400 | 4 | 5 | 7 | |||
2.22 € | 100 | 89 jours | 400 | 4 | 5 | 8 | |||
2.50 € | 100 | 82 jours | 400 | 4 | 5 | 9 | |||
3.05 € | 100 | 82 jours | 400 | 4 | 5 | 11 | |||
3.33 € | 100 | 96 jours | 400 | 4 | 5 | 12 |
Loading...
Hauteur(mm) | 16.1 | Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.2 | Longueur de broche(mm) | 2.5 |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|2.5 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|2.5 |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Surtension admissible(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles