Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hauteur(mm) | 32.1 | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -40|100 | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 |
Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 8 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 2 | Longueur de broche(mm) | 3.6 | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.5 | Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|6 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|6 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|6 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|6 |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles