Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1725029
Référence pièce
|
---|
1725029 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Surtension admissible (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 11 |
Loading...
Hauteur(mm) | 19.5 | Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Longueur de broche(mm) | 3.5 | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, PTDA, le numéro d'article est le suivant: 1725029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1725029.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Surtension admissible(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1724996 |
1725003 |
1725016 |
1725042 |
1725055 |
1725068 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Surtension admissible (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 8 | |||
5.09 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 9 | |||
5.66 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 10 | |||
6.79 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 12 | |||
7.36 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 13 | |||
7.92 € | 50 | 44 jours | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 14 |