Bornier de carte CI, MK4DS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1706947
1706950
1707140
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Nombre de connexions électriques

4.76 €

50 49 jours Vert2

7.14 €

50 49 jours Vert3

10.00 €

50 49 jours Vert/jaune3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 51.5 Tension nominale(V) 400 Température de service(°C) -|-
Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux 4
Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3
Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08
Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1 Indice de protection (IP), monté
Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion
Courant nominal ln(A) 15

Assistance technique