Bornier de carte CI, SPTD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1860280

Référence pièce
1860280
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.57 €

20 56 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 24.2 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 200
Température de service(°C) -40|-40 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Nombre de niveaux 2 Surtension admissible(kV) 2.5 Catégorie de surtension
Degré de pollution Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 3.5 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 10 Nombre de connexions électriques 16

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, SPTD, le numéro d'article est le suivant: 1860280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1860280.

Assistance technique