Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1766161 |
1870255 |
1870268 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Type de fixation pour carte CI | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.70 € | 10 | 47 jours | 400 | — | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | — | 22 | 29 | |||
4.57 € | 50 | 42 jours | 320 | V0 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | Contact de connexion | 20 | 2 | |||
6.85 € | 50 | 47 jours | 320 | V0 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | Contact de connexion | 20 | 3 |
Loading...
Hauteur(mm) | 49.8 | Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 2 | Surtension admissible(kV) | 4 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Longueur de broche(mm) | 5 |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Type de bande | Sans |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|4 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|1.5 | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Type de fixation pour carte CI
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles