Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1709432
Référence pièce
|
---|
1709432 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Nombre de niveaux | Surtension admissible (kV) | Connecteur de conducteur | Connecteur de carte CI | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Matériau du corps isolant | Type de fixation pour carte CI | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 € | 50 | 33 jours | 29.5 | Vert | 400 | V0 | 2 | 4 | Connexion à vis | Connexion à souder | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | Autre | Contact de connexion | 17.5 | 11 |
Loading...
Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — | Catégorie de surtension | III |
---|---|---|---|---|---|
Degré de pollution | 2 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, MKKDS, le numéro d'article est le suivant: 1709432.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1709432.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Nombre de niveaux
Surtension admissible(kV)
Connecteur de conducteur
Connecteur de carte CI
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Matériau du corps isolant
Type de fixation pour carte CI
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1700812 |
1751468 |
1751484 |
1751510 |
1760581 |
1805119 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Nombre de niveaux | Surtension admissible (kV) | Connecteur de conducteur | Connecteur de carte CI | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Matériau du corps isolant | Type de fixation pour carte CI | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 50 | 33 jours | 29.5 | Vert | 400 | V0 | 2 | 4 | Connexion à vis | Connexion à souder | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | Autre | Contact de connexion | 17.5 | 9 | |||
8.62 € | 50 | 7 jours | 19.7 | Vert | 200 | V0 | 2 | 2.5 | Connexion à vis | Connexion à souder | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Autre | Contact de connexion | 8 | 9 | |||
10.54 € | 50 | 7 jours | 19.7 | Vert | 200 | V0 | 2 | 2.5 | Connexion à vis | Connexion à souder | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Autre | Contact de connexion | 8 | 11 | |||
13.41 € | 50 | 7 jours | 19.7 | Vert | 200 | V0 | 2 | 2.5 | Connexion à vis | Connexion à souder | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Autre | Contact de connexion | 8 | 14 | |||
3.31 € | 100 | Devis | 36.5 | Vert | 400 | — | — | 4 | — | — | 1.3 | 5 | 5.08 | -|- | -|- | -|- | 0.2|1.5 | — | — | 22 | 2 | |||
11.58 € | 50 | Devis | 36.5 | Vert | 400 | — | — | 4 | — | — | 1.3 | 5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | — | — | 22 | 9 |