Bornier de carte CI, SMKDSN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1869156
1869172
1869185
1869198
1869208
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de connexions électriques

4.30 €

50 26 jours 11

5.08 €

50 26 jours 13

5.47 €

50 26 jours 14

5.86 €

50 26 jours 15

6.25 €

50 26 jours 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 14.5 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Température de service(°C) -40|100 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 5 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|0.75
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 13.5

Assistance technique