Bornier de carte CI, ZFK3DSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1891292
1891302
1934683
1991671
1991684
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Nombre de connexions électriques

2.73 €

100 40 jours 0.2|1.52

6.83 €

50 37 jours -|-5

20.48 €

10 7 jours -|-15

16.38 €

20 37 jours -|-12

21.84 €

10 7 jours -|-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 40 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Température de service(°C) -40|100 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 3 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à ressort Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.4 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|2.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Indice de protection (IP), monté
Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion
Courant nominal ln(A) 12

Assistance technique