Bornier de carte CI, MKDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050488
1700540
1706442
1727272
1727285
1727298
1727311
1730447
1730463
1730476
1730489
1730492
1730793
1737705
1742046
1747973
1751358
1751374
1755897
1757743
1758658
1771185
1777590
1777613
1777639
1782909
1826716
1868746
1870899
1889097
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Surtension admissible
(kV)
Connecteur de carte CI Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Type de fixation pour carte CI Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

2.97 €

250 33 jours 12Vert200-40|-40V02.5Connexion à souder1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion13.54

15.29 €

25 44 jours 23Vert400-40|100V04Connexion à souder1.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contact de connexion2429

2.82 €

100 28 jours 23Bleu400-|-V04Connexion à souder1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contact de connexion243

4.77 €

51 29 jours 9.2Noir160-40|100V02.5Connexion SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion86

5.57 €

45 29 jours 9.2Noir160-40|100V02.5Connexion SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion87

7.16 €

36 29 jours 9.2Noir160-40|100V02.5Connexion SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion89

8.75 €

30 29 jours 9.2Noir160-40|100V02.5Connexion SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion811

4.40 €

50 28 jours 21.7Vert400-|-V04Connexion à souder1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75247

5.66 €

50 28 jours 21.7Vert400-|-V04Connexion à souder1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75249

6.29 €

50 28 jours 21.7Vert400-|-V04Connexion à souder1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752410

6.92 €

50 25 jours 21.7Vert400-|-V04Connexion à souder1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752411

7.55 €

50 28 jours 21.7Vert400-|-V04Connexion à souder1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752412

5.80 €

50 44 jours 23Vert400-40|100V04Connexion à souder1.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contact de connexion2411

2.20 €

100 28 jours 26.5Vert1000-|-6Connexion à souder1.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contact de connexion323

5.62 €

50 26 jours 17.3Vert400-40|100V04Connexion à souder1.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contact de connexion17.513

9.08 €

50 18 jours 17.3Vert400-40|100V04Connexion à souder1.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contact de connexion17.521

5.25 €

50 18 jours 12Vert200-40|100V02.5Connexion à souder1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion13.513

6.06 €

50 18 jours 12Vert200-40|100V02.5Connexion à souder1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contact de connexion13.515

3.03 €

100 18 jours 17.3Vert400-40|100V04Connexion à souder1.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contact de connexion17.57

9.08 €

50 26 jours 17.3Vert400-40|100V04Connexion à souder1.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contact de connexion17.521

3.69 €

50 44 jours 23Vert400-40|1004Connexion à souder1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contact de connexion247

21.09 €

25 44 jours 23Vert400-40|1004Connexion à souder1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contact de connexion2440

5.69 €

50 28 jours 27Vert1000-40|100V08Connexion à souder1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contact de connexion417

7.32 €

50 28 jours 27Vert1000-40|100V08Connexion à souder1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contact de connexion419

8.94 €

50 28 jours 27Vert1000-40|100V08Connexion à souder1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contact de connexion4111

9.29 €

50 82 jours 35.8Vert1000-40|1008Connexion à souder1.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6Contact de connexion763

5.09 €

50 28 jours 26.7Vert1000-|-8Connexion à souder1.35.29.520.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contact de connexion326

2.59 €

100 28 jours 17.3Vert400-|-V04Connexion à souder1.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contact de connexion17.53

6.06 €

50 26 jours 17.3Vert400-40|100V04Connexion à souder1.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contact de connexion17.514

8.43 €

50 44 jours 23Vert400-40|1004Connexion à souder1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contact de connexion2416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de fixation Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Matériau de la surface de connexion Étain
Type de bande Sans Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre
Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)

Assistance technique