Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1862042
Référence pièce
|
---|
1862042 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 390 | 61 jours | 12.8 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 2 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -40|100 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.1 |
Longueur de broche(mm) | 2.6 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, SPTAF, le numéro d'article est le suivant: 1862042.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1862042.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1861962 |
1861975 |
1861988 |
1862055 |
1862068 |
1862071 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 190 | 61 jours | 10.6 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 5 | |||
2.01 € | 160 | 61 jours | 10.6 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 6 | |||
2.34 € | 140 | 61 jours | 10.6 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 7 | |||
1.00 € | 280 | 7 jours | 12.8 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 3 | |||
1.34 € | 200 | 61 jours | 12.8 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 4 | |||
1.67 € | 180 | 61 jours | 12.8 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 5 |