Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2700784
Largeur(mm) | 122 | Modèle | Compact | Hauteur(mm) | 181.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 190 | Avec afficheur | Oui | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Nombre d'entrées numériques | 0 | Nombre de sorties vidéo numériques | 0 | Nombre d'entrées analogiques | 0 |
Nombre de sorties analogiques | 0 | Type de tension d'alimentation | DC | Type de mémoire | NVRAM |
Taille de la mémoire(kByte) | 16384 | Délai de traitement (1 K, opération binaire)(ms) | 0.000007 | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 3 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles autres | 2 | Avec interface optique | Non | Mémoire de programme supplémentaire possible | Oui |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui | Redondance | Oui |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | — | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | — |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 | Encastrement avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non | Norme Radio Bluetooth | — |
Norme Radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison I/O | — | Nombre de sorties de relais | — |
Nombre maximal d'interrupteurs horaires | — | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Oui | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 19.2|30 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 19.2|30 |
Tension d'alimentation DC(V) | 19.2|30 | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur RFC, le numéro d'article est le suivant: 2700784.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2700784.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles