Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2403160 |
2700074 |
2700973 |
2700974 |
2700975 |
2700976 |
2700977 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Type de mémoire | Taille de la mémoire (kByte) | Délai de traitement (1 K, opération binaire) (ms) | Protocole de prise en charge pour LON | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Radio GPRS standard | Radio GSM standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,309.85 € | 1 | Devis | 80.1 | 120.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1887436.8 | — | Oui | 4 | 0 | 2 | Non | Oui | Non | 0 | Non | — | — | |||
934.62 € | 1 | 7 jours | 164 | 138.44 | 8 | 4 | 2 | 2 | NVRAM | 1024 | 0.0013 | Non | 2 | 1 | 0 | Oui | Non | Oui | 0 | Oui | — | — | |||
360.00 € | 1 | Devis | 80 | 120.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | NVRAM | 192 | 0.0017 | Non | 1 | 1 | 0 | Oui | Non | Oui | 0 | Oui | — | — | |||
450.00 € | 1 | Devis | 80 | 120.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | NVRAM | 256 | 0.0015 | Non | 1 | 1 | 0 | Oui | Non | Oui | 0 | Oui | — | — | |||
519.23 € | 1 | Devis | 80 | 120.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | NVRAM | 512 | 0.0015 | Non | 2 | 1 | 0 | Oui | Non | Oui | 0 | Oui | — | — | |||
595.38 € | 1 | Devis | 80 | 120.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | NVRAM | 1024 | 0.0013 | Non | 2 | 1 | 0 | Oui | Non | Oui | 0 | Oui | — | — | |||
1,135.38 € | 1 | 7 jours | 93.12 | 120.4 | 16 | 4 | 0 | 0 | NVRAM | 512 | 0.0015 | Non | 1 | 0 | 0 | Oui | Non | Oui | 1 | Oui | Oui | Oui |
Loading...
Modèle | Modulaire | Profondeur(mm) | 71.5 | Avec afficheur | Non |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension d'alimentation | DC | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 1 |
Avec interface optique | Non | Mémoire de programme supplémentaire possible | Oui | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Redondance | Non | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Accessoire système | Oui |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | — | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | — | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Encastrement avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme Radio Bluetooth | — | Norme Radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison I/O | — |
Nombre de sorties de relais | — | Nombre maximal d'interrupteurs horaires | — | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 19.2|30 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 19.2|30 |
Tension d'alimentation DC(V) | 19.2|30 | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Type de mémoire
Taille de la mémoire(kByte)
Délai de traitement (1 K, opération binaire)(ms)
Protocole de prise en charge pour LON
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
Nombre d'interfaces matérielles RS-232
Nombre d'interfaces matérielles RS-485
Protocole de prise en charge pour INTERBUS
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
Radio GPRS standard
Radio GSM standard
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles