Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2700142
Courant nominal(mA) | — | Couleur | Blanc | Douille | BA15d |
---|---|---|---|---|---|
Flux lumineux(lm) | — | Température de couleur(K) | — | Longueur totale(mm) | 42 |
extérieur(mm) | 16 | Classe d'efficacité énergétique | — | Forme de lampe | Autre |
Krypton | faux | Convient aux chalumeaux | faux | Convient pour Pointeur | vrai |
Halogène | faux | La technologie | — | Xénon | faux |
Durée de vie nominale moyenne(h) | — | Tension de la lampe(V) | 24|24 | Puissance de lampe(W) | -|- |
Convient aux Lampe d´éclairage intérieur clignotants ronds | — |
Vous vous trouvez sur la page de Lampe à incandescence, PSD-S, le numéro d'article est le suivant: 2700142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2700142.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles