Flasque d’extrémité, D-CP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3012320

Référence pièce
3012320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.75 €

250 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Épaisseur(mm) 7.5 Classe d’inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94 V0
À clipser Non Type de plaque d’extrémité Oui Type de séparation Non

Vous vous trouvez sur la page de Flasque d’extrémité, D-CP, le numéro d'article est le suivant: 3012320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3012320.

Assistance technique