Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903689 |
2903690 |
2903691 |
2903692 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Devis | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 2 | |||
20 | Devis | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | 2 | |||
20 | Devis | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 2 | |||
20 | Devis | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 3 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 35 | Hauteur(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 54.4 | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — |
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Avec contacts guidés par la force | Faux | Type de contact de commutation | Contact simple |
Complet avec prise | Faux | Type de raccordement électrique | Connexion enfichable | Degré de protection (IP) | Autre |
Avec témoin LED | — | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Propriétés optionnelles