Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2909509
Référence pièce
|
---|
2909509 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Entraînement, polarisation | Avec contacts guidés par la force | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.95 € | 10 | 7 jours | 13.9 | 94 | — | Faux | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 0 | 2 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Hauteur(mm) | 80 | Avec pinces amovibles | Faux |
---|---|---|---|---|---|
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Type de contact de commutation | Contact simple | Complet avec prise | Vrai |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | — |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais, PLC-RSC, le numéro d'article est le suivant: 2909509.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2909509.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Entraînement, polarisation
Avec contacts guidés par la force
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1078800 |
1079387 |
1079402 |
2909511 |
2909512 |
2909517 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Entraînement, polarisation | Avec contacts guidés par la force | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 10 | 7 jours | 13.9 | 94 | Polariseur | Faux | -|- | -|- | 10.44|16.8 | DC | 1 | 0 | |||
73.15 € | 10 | 61 jours | 13.9 | 94 | Sans polarité | Faux | 190|253 | 190|253 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
73.15 € | 10 | 7 jours | 13.9 | 94 | Sans polarité | Faux | 190|253 | 190|253 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
29.35 € | 10 | 7 jours | 13.9 | 94 | — | Faux | 102|168 | 102|168 | 102|168 | AC/DC | 0 | 2 | |||
30.25 € | 10 | 12 jours | 13.9 | 94 | — | Faux | 179.4|264.5 | 179.4|264.5 | 179.4|264.5 | AC/DC | 0 | 2 | |||
26.30 € | 10 | 12 jours | 13.9 | 94 | — | Faux | -|- | -|- | 10.3|16.8 | DC | 0 | 2 |