Module d'extension, EM-2RSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2908701

Référence pièce
2908701
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.79 €

4 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) Largeur(mm) 22.6 Hauteur(mm) 104.63
Profondeur(mm) 113.7 Avec pinces amovibles Faux Entraînement, polarisation
Entraînement, changement d'attitude Avec contacts guidés par la force Type de contact de commutation
Complet avec prise Faux Type de raccordement électrique Connexion à vis Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) -|- Degré de protection (IP) IP20
Avec témoin LED Type de tension pour l'actionnement Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Vous vous trouvez sur la page de Module d'extension, EM-2RSC, le numéro d'article est le suivant: 2908701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2908701.

Assistance technique