Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2941183
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 6.15 | Hauteur(mm) | 79.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 56 | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — |
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Avec contacts guidés par la force | Faux | Type de contact de commutation | Contact double |
Complet avec prise | Vrai | Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) | 4.5|5.5 |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) | 4.5|5.5 | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 4.5|5.5 | Degré de protection (IP) | — |
Avec témoin LED | — | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 1 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais DEK, le numéro d'article est le suivant: 2941183.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2941183.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles