Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903521 |
2903522 |
2903523 |
2903524 |
2903525 |
2903526 |
2903527 |
2903528 |
2906252 |
2906253 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de courant (A) | Transformateur de courant externe | Plage de mesure de la tension (V) | Sous-tension monophasée possible | Sous-tension triphasée possible | Surtension monophasée possible | Surtension triphasée possible | Hystérèse monophasée possible | Hystérèse triphasée possible | Contient la fonction sous-tension DC | Contient la fonction de surtension DC | Contient la fonction hystérèse de tension DC | Plage de mesure de la tension | Sous-intensité monophasée possible | Sous-intensité triphasée possible | Sur-intensité monophasée possible | Sur-intensité triphasée possible | Contient fonction de sous-intensité en tension DC | Contient la fonction de sur-intensité en tension DC | Fonction d’hystérése en courant continu | Surveillance de l'ordre des phases | Détection de défaut de phase | Fonction de détection de sous-tension | Fonction de détection de surtension | Surveillance de déséquilibre de phase | Erreur d'enregistrement possible | Nombre de circuits de mesure | Réinitialisation externe possible | Type de raccordement électrique | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Plage de mesure de la tension 1 (V) | Plage de mesure de la tension 2 (V) | Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé (s) | Temporisation minimale à l'enclenchement réglable (s) | Temps de retard au déclenchement maximal autorisé (s) | Temporisation au déclenchement minimale réglable (s) | Tension de la valeur de réponse (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Plage de mesure température (°C) | Plage de mesure de résistance (Ohm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.09 € | 2 | 7 jours | -|- | — | - | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | -|- | -|- | - | - | — | — | — | — | - | — | — | — | — | - | - | |||
145.09 € | 2 | 7 jours | -|- | — | - | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | -|- | -|- | - | - | — | — | — | — | - | — | — | — | — | - | - | |||
129.78 € | 2 | 7 jours | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | -|- | -|- | -|- | -|- | — | — | — | — | 0|230 | — | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
129.78 € | 2 | 7 jours | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | -|- | -|- | -|- | -|- | — | — | — | — | 0|230 | AC/DC | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
129.78 € | 2 | 7 jours | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connexion à vis | -|- | -|- | 280|519 | -|- | — | — | — | — | -|- | — | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
129.78 € | 2 | 7 jours | - | - | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | -|- | -|- | 280|519 | -|- | — | — | — | — | -|- | — | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
88.86 € | 3 | 7 jours | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vrai | Vrai | Faux | — | Vrai | - | - | - | Connexion à vis | -|- | -|- | - | - | — | — | — | — | - | — | — | — | — | - | - | |||
88.86 € | 3 | 7 jours | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vrai | Vrai | Faux | — | Vrai | - | - | - | — | -|- | -|- | - | - | — | — | — | — | - | — | — | — | — | - | - | |||
92.24 € | 2 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — | Connexion à vis | 195.5|253 | 195.5|253 | - | - | - | - | - | - | - | AC | 0 | 0 | 1 | -|- | -|- | |||
92.24 € | 2 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — | Autre | 195.5|253 | 195.5|253 | - | - | - | - | - | - | - | AC | 0 | 0 | 1 | -|- | -|- |
Loading...
Largeur(mm) | 17.5 | Hauteur(mm) | 88 | Profondeur(mm) | 65.5 |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | — | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | -|- |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de courant(A)
Transformateur de courant externe
Plage de mesure de la tension(V)
Sous-tension monophasée possible
Sous-tension triphasée possible
Surtension monophasée possible
Surtension triphasée possible
Hystérèse monophasée possible
Hystérèse triphasée possible
Contient la fonction sous-tension DC
Contient la fonction de surtension DC
Contient la fonction hystérèse de tension DC
Plage de mesure de la tension
Sous-intensité monophasée possible
Sous-intensité triphasée possible
Sur-intensité monophasée possible
Sur-intensité triphasée possible
Contient fonction de sous-intensité en tension DC
Contient la fonction de sur-intensité en tension DC
Fonction d’hystérése en courant continu
Surveillance de l'ordre des phases
Détection de défaut de phase
Fonction de détection de sous-tension
Fonction de détection de surtension
Surveillance de déséquilibre de phase
Erreur d'enregistrement possible
Nombre de circuits de mesure
Réinitialisation externe possible
Type de raccordement électrique
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Plage de mesure de la tension 1(V)
Plage de mesure de la tension 2(V)
Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s)
Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s)
Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s)
Temporisation au déclenchement minimale réglable(s)
Tension de la valeur de réponse(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Plage de mesure température(°C)
Plage de mesure de résistance(Ohm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles