Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903702 |
2903703 |
2903704 |
2903705 |
2903706 |
2903707 |
2903708 |
2903709 |
2908893 |
2908894 |
2909055 |
2909056 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraînement, polarisation | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 12 | 7 jours | Sans polarité | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 0 | 3 | |||
15.85 € | 12 | 7 jours | Sans polarité | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
16.45 € | 12 | 7 jours | Sans polarité | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
16.95 € | 11 | 7 jours | Sans polarité | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
15.95 € | 12 | 7 jours | — | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 3 | 0 | |||
16.10 € | 12 | 7 jours | — | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | 3 | 0 | |||
15.55 € | 12 | 98 jours | — | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 3 | 0 | |||
16.55 € | 11 | 7 jours | — | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 3 | 0 | |||
16.30 € | 12 | 89 jours | Sans polarité | -|- | -|- | 93.5|121 | DC | 0 | 3 | |||
15.55 € | 12 | 89 jours | Sans polarité | -|- | -|- | 40.8|52.8 | DC | 0 | 3 | |||
17.45 € | 11 | 7 jours | Sans polarité | -|- | -|- | 187|242 | DC | 0 | 3 | |||
17.45 € | 50 | 89 jours | Sans polarité | -|- | -|- | 106.25|137.5 | DC | 0 | 3 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 38.65 | Hauteur(mm) | 36.15 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 45.5 | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable |
Avec contacts guidés par la force | Faux | Type de contact de commutation | Contact simple | Complet avec prise | Faux |
Type de raccordement électrique | Connexion enfichable | Degré de protection (IP) | Autre | Avec témoin LED | — |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Entraînement, polarisation
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles