Module sans fil, point d'accès WLAN, FL WLAN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702534
2702535
2702538
2702540
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s Degré de protection (IP)

607.66 €

1 7 jours 62.836.5113.21IP54

792.35 €

1 7 jours 62.836.5113.2IP65

597.88 €

1 7 jours 62.836.5113.21IP54

792.35 €

1 7 jours IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Taux de transmission de données maximal(Mbit/s) Montage mural
Pare-feu Géré vrai Protocole Radio Autre
Intégré Ethernet faux Convient pour un montage 19 pouces
Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC Connexion pour Antenne externe faux Fonction Pont vrai
Alimentation par Ethernet faux Fonction répéteur vrai Codage Autre
Sécurité VPN faux Montage de manchon Convient pour le montage sur Rail DIN (profilé chapeau)
Installation encastrée Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s Fixation poteau
Bande de fréquence Nombre de ports LAN 10/100/1000 Mbit/s Adaptateur de prise de courant
Nombre d'AP pris en prise en charge Débit du pare-feu(Gbit/s) Nombre de logements d'utilisateur

Assistance technique