Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2702106
Référence pièce
|
---|
2702106 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Signal d'entrée courant 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Type de tension de la tension d'alimentation | Type de tension (tension d'entrée) | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Type de sortie numérique | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | Tension admissible en sortie (V) | Tension admissible à l'entrée (V) | Type de tension de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.92 € | 1 | 95 jours | 35 | 129.9 | 0.0024 | 16 | 16 | DC | DC | Oui | 0.5 | Oui | Autre | -|- | -|- | 19.2|30 | 24|24 | 24|30 | DC |
Loading...
Profondeur(mm) | 54 | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Temporisation à l'échange de signal(ms) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 2 |
Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Type de raccordement électrique | Autre |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Autre |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Entrées numériques configurables | Non | Sorties numériques configurables | Non |
Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — |
SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Module I / O, axioline F, AXL F, le numéro d'article est le suivant: 2702106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2702106.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Signal d'entrée courant 1(mA)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Type de tension de la tension d'alimentation
Type de tension (tension d'entrée)
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Courant de sortie(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Type de sortie numérique
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension d'alimentation DC(V)
Tension admissible en sortie(V)
Tension admissible à l'entrée(V)
Type de tension de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2688035 |
2688048 |
2688051 |
2702291 |
2702654 |
2702783 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Signal d'entrée courant 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Type de tension de la tension d'alimentation | Type de tension (tension d'entrée) | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Type de sortie numérique | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | Tension admissible en sortie (V) | Tension admissible à l'entrée (V) | Type de tension de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.85 € | 1 | 7 jours | 53.6 | 126.1 | 0.0024 | 32 | 0 | DC | DC | Non | — | Non | Aucun | -|- | -|- | 19.2|30 | -|- | 24|30 | — | |||
254.77 € | 1 | 68 jours | 53.6 | 129.9 | — | 0 | 16 | DC | DC | Oui | 0.5 | Oui | Autre | -|- | -|- | 19.2|30 | 24|24 | 24|24 | DC | |||
304.62 € | 1 | 70 jours | 53.6 | 126.1 | — | 0 | 32 | DC | DC | Oui | 0.5 | Oui | Autre | -|- | -|- | 19.2|30 | 24|24 | 24|24 | DC | |||
371.08 € | 1 | 7 jours | 35 | 129.9 | 0.0024 | 16 | 8 | DC | DC | Oui | 2 | Oui | Autre | -|- | -|- | 19.2|30 | 24|24 | 24|30 | DC | |||
540.00 € | 1 | 7 jours | 53.6 | 126.1 | 0.0025 | 8 | 0 | — | DC | Oui | — | Non | Aucun | -|- | -|- | -|- | -|- | 48|100 | — | |||
540.00 € | 1 | 74 jours | 53.6 | 126.1 | 0.0025 | 8 | 0 | — | DC | Oui | — | Non | Aucun | -|- | -|- | -|- | -|- | 24|100 | — |