Dispositif d'I / O distribué, IBS RL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2724847
2724850
2731571
2731584
2731827
2732486
2734167
2734510
2836463
2836476
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties vidéo numériques Temporisation à l'échange de signal
(ms)
Courant de sortie
(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Tension admissible en sortie
(V)
Tension admissible à l'entrée
(V)
Type de tension de sortie
1 7 jours 179880.003|0.0030.5Oui24|2430|30DC
1 47 jours 1791600|00.12Non-|-32|32
1 7 jours 179880.003|0.0030.5Oui24|2430|30DC
1 40 jours 1791600|0Non-|-32|32
1 47 jours 179000|02Oui24|2424|24DC
1 47 jours 127420.003|0.0030.5Oui24|2430|30DC
1 40 jours 179880.0035|0.00150.5Oui24|2430|30DC
1 7 jours 179880.0035|0.00150.5Oui24|2430|30DC
1 75 jours 1791600|0Non-|-32|32
1 47 jours 179880.003|0.0030.5Oui24|2430|30DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 67 Profondeur(mm) 71 Signal d'entrée courant 1(mA)
Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0 Avec interface optique Non
Type de tension (tension d'entrée) Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Oui
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Type de sortie numérique Aucun Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Non
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Autre Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP65 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Oui
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) -|-
Entrées numériques configurables Non Sorties numériques configurables Non Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique