Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2724847 |
2731571 |
2836476 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Temporisation à l'échange de signal (ms) | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Tension admissible en sortie (V) | Tension admissible à l'entrée (V) | Type de tension de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 179 | 8 | 8 | 0.003|0.003 | 0.5 | Oui | 24|24 | 30|30 | DC | |||
1 | 7 jours | 179 | 8 | 8 | 0.003|0.003 | 0.5 | Oui | 24|24 | 30|30 | DC | |||
1 | 47 jours | 179 | 8 | 8 | 0.003|0.003 | 0.5 | Oui | 24|24 | 30|30 | DC |
Loading...
Hauteur(mm) | 67 | Profondeur(mm) | 71 | Signal d'entrée courant 1(mA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension de la tension d'alimentation | — | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 | Avec interface optique | Non |
Type de tension (tension d'entrée) | — | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Oui |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui |
Type de sortie numérique | Aucun | Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Non |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Autre | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP65 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui |
Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation DC(V) | -|- |
Entrées numériques configurables | Non | Sorties numériques configurables | Non | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Temporisation à l'échange de signal(ms)
Courant de sortie(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Tension admissible en sortie(V)
Tension admissible à l'entrée(V)
Type de tension de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles