Plateau à instruments / couverts MUX sans fil, ILB BT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702875
2884208
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Type de tension de la tension d'alimentation

1,597.55 €

1 7 jours

1,732.08 €

1 7 jours 95119.857DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Signal d'entrée courant 1(mA) 0 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 16
Nombre de sorties vidéo numériques 16 Nombre d'entrées analogiques 2 Nombre de sorties analogiques 2
Temporisation à l'échange de signal(ms) -|- Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles autres 0 Avec interface optique Non Type de tension (tension d'entrée) DC
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet
Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Tension de sortie à la sortie numérique(V) 24|24
Courant de sortie à la sortie numérique(A) 0.5 Entrée analogique, courant Oui Entrée analogique, tension
Entrée analogique, résistance Non Entrée analogique, température de la résistance Non Entrée analogique, thermocouple Non
Signal d'entrée analogique configurable Non Entrée analogique, courant Oui Sortie de tension analogique Oui
Signal de sortie analogique configurable Non Protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles Oui Résolution des entrées analogiques(Embout)
Résolution des sorties analogiques(Embout) Type de sortie numérique Autre Type de raccordement électrique Autre
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 19.2|30.5 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 19.2|30.5
Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30.5 Tension admissible à l'entrée(V) -|- Type de tension de sortie
Entrées numériques configurables Non Entrées analogiques configurables Non Sorties analogiques configurables Non
Sorties numériques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Assistance technique