Composant I / O, de sécurité, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2700804

Référence pièce
2700804
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

695.08 €

1 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48.8 Hauteur(mm) 119.8 Profondeur(mm) 71.5
Signal d'entrée courant 1(mA) Convient aux fonctions de sécurité Oui Nombre d'entrées numériques 0
Nombre de sorties vidéo numériques 4 Temporisation à l'échange de signal(ms) 0|0 Type de tension de la tension d'alimentation
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 2
Avec interface optique Non Type de tension (tension d'entrée) Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Oui Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui Courant de sortie(A) 2 Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Oui
Type de sortie numérique Autre Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Autre Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30
Tension admissible en sortie(V) 24|24 Tension admissible à l'entrée(V) 24|24 Type de tension de sortie DC
Entrées numériques configurables Non Sorties numériques configurables Non Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 3

Vous vous trouvez sur la page de Composant I / O, de sécurité, IB IL, le numéro d'article est le suivant: 2700804.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2700804.

Assistance technique