Borne en ligne, XC en ligne, borne d'entrée numérique, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2701152
2701212
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Signal d'entrée courant 1
(mA)
Nombre d'entrées numériques Temporisation à l'échange de signal
(ms)
Courant de sortie
(A)

90.00 €

2 26 jours 140.50.00340|00.04

109.38 €

2 75 jours 119.80.002480.001|0.0010.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 12.2 Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre de sorties vidéo numériques 0 Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 2 Avec interface optique Non
Type de tension (tension d'entrée) DC Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Non Type de sortie numérique Aucun Type de raccordement électrique Autre
Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Autre
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|-
Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Tension admissible en sortie(V) -|- Tension admissible à l'entrée(V) 24|30
Type de tension de sortie Entrées numériques configurables Non Sorties numériques configurables Non
Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard
SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique