• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau de protection, WP-SPIRAL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3240851

Référence pièce
3240851
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Sans halogène Diamètre intérieur
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Rayon de courbure, statique
(mm)
Matériau filament Diamètre nominal
(mm)

132.97 €

10 12 jours Gris17Non13-25|8013Acier à Ressort gainé de PVC17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV Non Résistance à la compression(N) Matériau du manchon
Intérieur uni Non Flexibilité Souple Approuvé selon UR Non
Approuvé selon N Non Approuvé selon CSA Non Matériau Autre
Extérieur Non Résistance à la traction(N) 100 Taille nominale en pouces Autre
Degré de protection (IP) IP68 Approuvé selon DIN EN 61386-23 Non

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau de protection, WP-SPIRAL, le numéro d'article est le suivant: 3240851.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240851.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3240849
3240850
3240852
3240853
3240854
3240855
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Sans halogène Diamètre intérieur
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Rayon de courbure, statique
(mm)
Matériau filament Diamètre nominal
(mm)

90.18 €

10 12 jours Gris10Non7-25|808Acier à Ressort gainé de PVC10

116.02 €

10 19 jours Gris14Non10-25|8010Acier à Ressort gainé de PVC14

163.98 €

10 12 jours Gris21Non16-25|8017Acier à Ressort gainé de PVC21

177.43 €

10 12 jours Gris27Non22-25|8020Acier à Ressort gainé de PVC27

265.33 €

10 12 jours Gris36Non29-25|8025Acier à Ressort gainé de PVC36

374.11 €

10 19 jours Gris45Non38-25|8036Acier à Ressort gainé de PVC45

Assistance technique