Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3240853
Référence pièce
|
---|
3240853 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | Sans halogène | Diamètre intérieur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Rayon de courbure, statique (mm) | Matériau filament | Diamètre nominal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.43 € | 10 | 12 jours | Gris | 27 | Non | 22 | -25|80 | 20 | Acier à Ressort gainé de PVC | 27 |
Loading...
Résistant aux UV | Non | Résistance à la compression(N) | — | Matériau du manchon | — |
---|---|---|---|---|---|
Intérieur uni | Non | Flexibilité | Souple | Approuvé selon UR | Non |
Approuvé selon N | Non | Approuvé selon CSA | Non | Matériau | Autre |
Extérieur | Non | Résistance à la traction(N) | 100 | Taille nominale en pouces | Autre |
Degré de protection (IP) | IP68 | Approuvé selon DIN EN 61386-23 | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyau de protection, WP-SPIRAL, le numéro d'article est le suivant: 3240853.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240853.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Diamètre extérieur(mm)
Sans halogène
Diamètre intérieur(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Rayon de courbure, statique(mm)
Matériau filament
Diamètre nominal(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3240850 |
3240851 |
3240852 |
3240854 |
3240855 |
3240856 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | Sans halogène | Diamètre intérieur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Rayon de courbure, statique (mm) | Matériau filament | Diamètre nominal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.02 € | 10 | 19 jours | Gris | 14 | Non | 10 | -25|80 | 10 | Acier à Ressort gainé de PVC | 14 | |||
132.97 € | 10 | 12 jours | Gris | 17 | Non | 13 | -25|80 | 13 | Acier à Ressort gainé de PVC | 17 | |||
163.98 € | 10 | 12 jours | Gris | 21 | Non | 16 | -25|80 | 17 | Acier à Ressort gainé de PVC | 21 | |||
265.33 € | 10 | 12 jours | Gris | 36 | Non | 29 | -25|80 | 25 | Acier à Ressort gainé de PVC | 36 | |||
374.11 € | 10 | 19 jours | Gris | 45 | Non | 38 | -25|80 | 36 | Acier à Ressort gainé de PVC | 45 | |||
191.91 € | 10 | 12 jours | Bleu | 10 | Oui | 7 | -40|80 | 8 | Acier à Ressort gainé de PUR | 10 |