Collier de Marqueur de conducteur, LBHZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013562
1013575
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre d'âme
(mm)

0.78 €

300 16 jours 5.52.5|4.72.5|4.7

0.78 €

300 11 jours 4.51.5|3.21.5|3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Matériau Plastique Impression Aucun
Méthode de montage Autre Modèle Forme de la protection Type
Longueur(mm) 10 Avec espace d'étiquette oui Transparence
Denture

Assistance technique