Marqueur de câbles UCT-WMTBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1014082
1014083
1014084
1014085
1014086
1014087
1014088
1014089
1014090
1014091
1014092
1014093
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Impression Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre d'âme
(mm)

7.94 €

30 7 jours BlancAucun4245|1365|136
-

7.94 €

30 7 jours JauneAucun4245|1365|136

8.63 €

30 7 jours BlancAucun6296|1366|136

8.63 €

30 7 jours JauneAucun6296|1366|136

9.07 €

30 7 jours BlancAucun17406|1366|136

9.07 €

30 7 jours JauneAucun17406|1366|136

15.38 €

12 12 jours BlancAutre6255|1365|136

15.38 €

12 12 jours JauneAutre6255|1365|136

24.38 €

8 12 jours BlancAutre8296|1366|136

24.38 €

8 12 jours JauneAutre8296|1366|136

25.68 €

8 12 jours BlancAutre17406|1366|136

25.68 €

8 12 jours JauneAutre17406|1366|136

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Autre Méthode de montage Autre Modèle Forme de la protection
Type Avec espace d'étiquette oui Transparence
Denture

Assistance technique