Étiquette de plaquette PABA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1013944

Référence pièce
1013944
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.90 €

100 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Largeur(mm) 4 Hauteur(mm) 15
Auto-adhésive non extérieur(mm) Longueur(mm)
Texte Non Imprimé Magnétique Transparence

Vous vous trouvez sur la page de Étiquette de plaquette PABA, le numéro d'article est le suivant: 1013944.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1013944.

Assistance technique