Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1403684 |
1403685 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Tension nominale (V) | Matériau du boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Matériau du contact | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.12 € | 3 | 46 jours | 42 | 24 | Aluminium | Autre | — | 16 | |||
95.25 € | 2 | 7 jours | 38 | 72 | — | V0 | Autres alliages sans cuivre | — |
Loading...
Méthode de montage | — | Hauteur(mm) | 51 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de verrouillage | — | Nombre d'entrées de canal | — | Version EMC | — |
Nombre de pôles | — | Type de contact | — | Boîtier d'accouplement | — |
Température ambiante(°C) | -40|70 | Température de fonctionnement(°C) | -40|70 | Pointe de tension nominale(kV) | — |
Type de connexion électrique | — | Matériau de surface de contact | — | Résistance aux chocs | — |
Avec joint | — | Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | IP65 |
Avec conducteur de protection | faux | Corps d'isolation du matériau | — | Position de l'entrée de câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Tension nominale(V)
Matériau du boîtier
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Matériau du contact
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles