Connecteur de bus sur Rail DIN, TBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2707437
2969401
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Matériau de surface de contact Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Courant nominal d'entrée
(A)

9.96 €

50 7 jours VertV0Étain3.813.818

11.72 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tension nominale(V) Nombre de pôles
Type de contact Matériau du boîtier Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C) -|- Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable
Nombre de rangées de contacts enfichables Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Matériau du contact
Connexion contact/conducteur coudée

Assistance technique