Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Connexion contact/conducteur coudée | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 100 | 7 jours | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.43 € | 100 | 7 jours | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
2.84 € | 100 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
3.24 € | 100 | 7 jours | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
3.65 € | 100 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
4.05 € | 100 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
4.46 € | 50 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
4.86 € | 50 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
5.27 € | 50 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
5.67 € | 50 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
6.08 € | 50 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
6.48 € | 50 | Devis | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | — | 90° (vers le haut, vertical) | 12 | |||
0.89 € | 250 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
1.33 € | 250 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
1.78 € | 250 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
2.22 € | 100 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
3.11 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
3.56 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
4.00 € | 100 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
4.45 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
4.89 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
5.34 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
5.78 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
6.23 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
6.67 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
7.12 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 180° (horizontal) | 8 | |||
0.89 € | 250 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
1.33 € | 250 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
1.78 € | 250 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
2.22 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
2.67 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
3.11 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
3.56 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
4.00 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
4.45 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
4.89 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
5.34 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
5.78 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
6.23 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
6.67 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
7.12 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
0.85 € | 250 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
1.27 € | 250 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
1.69 € | 250 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
2.12 € | 100 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
2.54 € | 100 | 7 jours | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
2.97 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
3.39 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
3.81 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
4.24 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
4.66 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
5.08 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
5.51 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
5.93 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
6.36 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
6.78 € | 50 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 8 | |||
0.85 € | 250 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
1.27 € | 250 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
1.69 € | 250 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 | |||
2.12 € | 100 | Devis | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Autre | 90° (vers le haut, vertical) | 6 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Matériau du contact | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles