Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1843651
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 |
Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.4 |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.5 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Type de fixation de PCB | Autre |
Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, MCV, le numéro d'article est le suivant: 1843651.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1843651.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles