Embase PCB, DMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1844853
1874085
1874454
1874483
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

9.88 €

300 47 jours -40|100Or22.54Gaine sous blister (pour SMD)2.54Autre6

10.80 €

50 44 jours -40|100Étain2.63.5Aucun3.5Bride8

5.37 €

50 7 jours -40|-40Étain2.63.5Aucun3.5Bride8

7.84 €

50 7 jours -40|-40Étain2.63.5Aucun3.5Bride8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre

Assistance technique