Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1044738
1044740
1777943
1777956
1777972
1777985
1777998
1778007
1778010
1778023
1778036
1778049
1778078
1778104
1778133
1778146
1913552
1913565
1913620
1967443
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Connexion contact/conducteur coudée Courant nominal d'entrée
(A)

20.18 €

20 43 jours -40|-40Connexion de déplacement d'isolationÉtain7.627.62-|--|-16|16-|-Autre32

13.45 €

20 57 jours -40|-40Connexion de déplacement d'isolationÉtain7.627.62-|--|-16|16-|-Autre32

2.99 €

100 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

4.48 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

7.47 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

8.96 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

10.46 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

11.95 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

13.44 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

14.94 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

16.43 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

17.92 €

50 47 jours -|-Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (horizontal)41

4.60 €

50 7 jours -40|100Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

9.09 €

50 7 jours -40|100Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

13.57 €

50 37 jours -40|100Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

15.06 €

50 37 jours -40|100Connexion à visÉtainIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Autre180° (horizontal)41

19.34 €

25 75 jours -40|100Connexion à visArgentéIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4Autre180° (horizontal)41

22.10 €

25 75 jours -40|100Connexion à visArgentéIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4Autre180° (horizontal)41

19.94 €

25 75 jours -40|100Connexion à visArgentéIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4180° (horizontal)41

22.74 €

25 96 jours -40|100Connexion à visArgentéIII10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Autre180° (horizontal)76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 8
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre

Assistance technique