Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1913552 |
1913565 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Connexion contact/conducteur coudée | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 25 | 75 jours | -40|100 | Connexion à vis | Argenté | III | 10.16 | 10.16 | 0.75|10 | 0.5|6 | 0.75|6 | 0.75|4 | Autre | 180° (horizontal) | 41 | |||
22.10 € | 25 | 75 jours | -40|100 | Connexion à vis | Argenté | III | 10.16 | 10.16 | 0.75|10 | 0.5|6 | 0.75|6 | 0.75|4 | Autre | 180° (horizontal) | 41 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 8 |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Température de fonctionnement(°C)
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles