Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1737022 |
1737035 |
1737093 |
1737103 |
1737116 |
1737129 |
1737132 |
1737145 |
1737158 |
1737161 |
1737174 |
1737187 |
1737190 |
1737200 |
1737213 |
1737226 |
1737239 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | PCB/contact coudé | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 300 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
0.84 € | 250 | 7 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
2.11 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
2.32 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
2.53 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
2.74 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
2.95 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
3.16 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
3.37 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
3.59 € | 100 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
3.80 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
4.01 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
4.22 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
4.43 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
4.64 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
4.85 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 | |||
5.06 € | 50 | 54 jours | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Autre | 8 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Noir | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Type de fixation de PCB | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
PCB/contact coudé
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles